(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Portabrocas Kyocera E12Q-SDUCR07-16A

Portabrocas Kyocera E12Q-SDUCR07-16A
  • Descuento por volumen

· Ángulo libre: 20°
· Forma de abrazadera: Atornillar
· Punta compatible: Punta compatible: DC○○0702
· Número contenido en un paquete: 1 unidad

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
E12Q-SDUCR07-16A
E12Q-SDUCR07-16A-2/3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Código JAN Trusco Code Especificaciones Número contenido en un paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4960664593255647-7577Barra dinámica: el excelente rendimiento de descarga de viruta, la alta rigidez del soporte y la funcionalidad anti-vibración aseguran una precisión superficial y dimensional acabada, con un orificio de aceite.1 unidad
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4960664593279647-7585Barra dinámica: el excelente rendimiento de descarga de viruta, la alta rigidez del soporte y la funcionalidad anti-vibración aseguran una precisión superficial y dimensional acabada, longitud total: tipo 2/3, con orificio de aceite.1 unidad

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Diámetro interno / Perfilado de diámetro interno Forma de la abrazadera Atornillar Ángulo de separación 20°
Consejo compatible Consejo compatible: DC ○○ 0702 Número contenido en un paquete 1 unidad

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico