(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Paquete simple

Paquete simple

[Características]
· Dado que es un recipiente extremadamente pequeño que cabe en la palma de la mano (aproximadamente 55 mm desde la boquilla hasta la bomba), no es voluminoso pero sí liviano.
· Simplemente succione agua de prueba y agite para operar. La reacción se completa en 10 segundos a varios minutos después de agitar el agua de prueba succionada en el recipiente que contiene el reactivo.
· Aparte del paquete simple y la tabla de colores incluida, no se requiere absolutamente nada más. Simplemente compare la muestra de agua coloreada con la tabla de colores para determinar la cantidad.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
0371-80-30-14
0371-80-30-20
0371-80-30-46
0371-80-30-62
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de medicion
(pH)
Rango de medicion
(mg / l)
Tipo de detalles Tiempo de reacción piezas / caja.
(pieza)
Artículos de medida Código TGK Especificaciones
1 Pieza(s)

12 Días o más

-0-10 (baja concentración), 0-100 (alta concentración)-5 minutos48Consumo químico de oxígeno0371803014Número de serie: DQO, Coloración: Rosa → Púrpura → Verde ◇ Rojo rosado → Púrpura → Verde → Amarillo, Escala de carta de colores: 0, 2, 4, 6, 8, 10 ◇ 0, 5, 10, 20, 50, 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

-0–10-8 minutos48Amonio, Nitrógeno Amonio0371803020Número de serie: NH4, Coloración: Amarillo pálido → Verde azul, Escala de tabla de colores: 0, 0.5, 1, 2, 5, 10 ◇ 0, 0.4, 0.8, 1.6, 4.8
1 Pieza(s)

12 Días o más

-0-10 (baja concentración) ◇ 0-100 (alta concentración)-5 minutos6Consumo químico de oxígeno0371803046Número de serie: DQO, Coloración: Rosa → Púrpura → Verde ◇ Rojo rosado → Púrpura → Verde → Amarillo, Escala de carta de colores: 0, 2, 4, 6, 8, 10 ◇ 0, 5, 10, 20, 50, 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

5:5.0~9.5-Agua de rio-2Ácido Nitroso: NO20.02 a 1 mg/l NO2-N 0.006 a 0.3 mg/l, DQO: Baja concentración 0 a 10 mg/l Alta concentración 0 a 100 mg/l, Amonio: NH4 0 a 10 mg/l NH4 -N 0 a 8 mg/l, ácido fosfórico: 0.2 a 10 mg/l0371803062-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Medidor de calidad del agua

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico