(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Accesorios para termómetros- soporte clip-on, blanco opaco【5 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Accesorios para termómetros- soporte clip-on, blanco opaco
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Otros accesorios
· código TGK: 0161532101
· Especificación: Contenido (piezas): 5,Material de la unidad principal: PP,Material del soporte del termómetro: Goma de silicona,Color: Leche blanca,Rango de diámetro externo para la usabilidad del termómetro.: Hasta 10mm

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

0161-53-21-01

Número de Parte
0161-53-21-01
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Otro accesorio Código TGK 0161532101 Especificaciones Contenido (piezas): 5, Material de la unidad principal: PP, Material del soporte del termómetro: Caucho de silicona, Color: Blanco como la leche, Rango de diámetro externo para usabilidad del termómetro: hasta 10 mm

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 0161-53-21-01 de la serie Accesorios para termómetros- soporte clip-on, blanco opaco.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico