(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Hoja para chaflán / desbarbado【1-10 piezas por paquete】

Hoja para chaflán / desbarbado
  • Descuento por volumen

· Usar: Otros
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la hoja para biselar/desbarbar, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BN7010
BN8110
BN8143
BN9010
BT1200
CR6000
CR6100
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de la punta (θ) Material de trabajo Tipo de material de herramienta Código JAN Trusco Code Cuerpo aplicable

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

-Acero en general[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Resina[○]Acero de alta velocidad7290003234684112-3670Soporte aplicable (EL04003), Mango aplicable (NG3000)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-Acero en general[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Resina[○]Acero de alta velocidad7290003234745112-3688Soporte aplicable (EL04003), Mango aplicable (NG3000)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-Acero en general[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Resina[○]Cobalt HSS7290003234769112-3718Soporte aplicable (EL04003), Mango aplicable (NG3000)

6 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

-Acero en general[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Resina[○]Acero de alta velocidad4534644001186112-3696Soporte aplicable (EL04003), Mango aplicable (NG3000)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Acero en general[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aluminio[○] / Resina[○]Acero de alta velocidad4534644001360112-3351Mango Aplicable (UH1000)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

65°Resina[○]-7290003234875363-6496Mango Aplicable (NC5000)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

75°Resina[○]-7290003234066363-6500Mango Aplicable (NC5000)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Otro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico