(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Baitender (solo cuerpo principal)

Baitender (solo cuerpo principal)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La broca telescópica permite una amplia gama de biselado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BTD32

 
Número de Parte
BTD32
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Numero de flautas 1 Longitud total L(mm) 130.2 Número contenido en un paquete(Pieza) 1
Código JAN 4580114243006 Trusco Code 447-0770 Capacidad (chaflán de agujeros)(mm) φ28~133

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BTD32 de la serie Baitender (solo cuerpo principal).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico