(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fregadero (hoja para chaflán de diámetro interno)

Fregadero (hoja para chaflán de diámetro interno)
  • Descuento por volumen

[Características]
· Una hoja para biselado de diámetro interior.
Cantidad mínima de pedido: 1 pieza
Materiales: acero rápido / carburo

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KP01-305-14
KP01-320-14
KP01-340-14
KP01-350-14
KP01-351-0
KP01-365-14
KP01-370-14
KP03-300-14
KP03-310-14
KP03-320-14
KP03-350-14
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de chaflán
(°)
Ángulo de inclinación de la punta de la cuchilla
(°)
No. de esquinas Material Código JAN Trusco Code Masa
(g)
Tipo de modelo Cuerpo aplicable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60141Acero de alta velocidad4534644064822404-456862-18KP01-030/035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90141Acero de alta velocidad4534644064860404-457662-18KP01-010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60142Acero de alta velocidad4534644064907404-4584372-42KP01-116
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90142Acero de alta velocidad4534644064952404-4592342-42KP01-091/095
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9002Carburo4534644064983404-4606382-42~80-120KP01-091/095/210/226
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60142Acero de alta velocidad4534644065003404-46144220-60/40-80KP01-215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90142Acero de alta velocidad4534644065041404-46223820-60~80-120KP01-210/226
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90142Acero de alta velocidad4534644066123404-4835610-30KP03-020/021
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60141Acero de alta velocidad4534644066208404-484363-19KP03-015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90141Acero de alta velocidad4534644066246404-485163-19KP03-010/011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90142Acero de alta velocidad4534644066321404-4860344-42KP03-051

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico