(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fregadero de mostrador (para chaflán de diámetro interno tipo delgado)

Fregadero de mostrador (para chaflán de diámetro interno tipo delgado)
  • Descuento por volumen

· Ángulo de chaflán (°): 90
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el fregadero (para el tipo delgado con biselado de diámetro interior), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KP03-010
KP03-011
KP03-051
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de chaflán
(mm)
Tamaño de la caña Dimensión A
(mm)
Dimensión B
(mm)
Código JAN Trusco Code Masa
(g)
Tipo de modelo Cuchilla aplicable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3~19Recto ø1019.5684534644065980404-48011303-19KP03-320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3~191/4 "(6.35 mm) hexagonal19.5684534644065997404-48191203-19KP03-320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5~41MT2441354534644066086404-482712104-42KP03-350

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ángulo de chaflán(°) 90

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico