(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Fregadero de mostrador (para chaflán de diámetro interno y externo)

Fregadero de mostrador (para chaflán de diámetro interno y externo)
  • Descuento por volumen

· Ángulo de chaflán (°): 90
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el fregadero (para biselado de diámetro interior y exterior), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KP04-050
KP04-060
KP04-070
KP04-080
KP04-090
KP04-100
KP04-110
KP04-130
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de chaflán
(mm)
Tamaño de la caña Dimensión A
(mm)
Dimensión B
(mm)
Código JAN Trusco Code Masa
(g)
Tipo de modelo Cuchilla aplicable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro interno: 12-24, diámetro externo 14-24MT246904534644066499404-4878605K1KP04-300/310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro interno: 12-24, diámetro externo 14-24Recto ø12.746904534644066505404-4886536K1KP04-300/310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro interno: 15-27, diámetro externo 18-30MT2581054534644066512404-48941000K2KP04-320/330
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro interno: 15-27, diámetro externo 18-30Recto ø12.7581054534644066529404-49081000K2KP04-320/330
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro interno: 20-30, diámetro externo 24-36MT2611104534644066536404-49161200K3KP04-320/330
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Diámetro interno: 20-30, diámetro externo 24-36Recto ø12.7611104534644066543404-49241200K3KP04-320/330
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro interno: 29-40, diámetro externo 34-45MT2671124534644066550404-49321700K4KP04-320/330
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro interno: 40-48, diámetro externo 46-56MT2821204534644066574404-49412800K5KP04-320/330

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ángulo de chaflán(°) 90

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico