(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fregadero (hoja para chaflán de diámetro exterior)

Fregadero (hoja para chaflán de diámetro exterior)
  • Descuento por volumen

· Ángulo de inclinación de la punta de la hoja (°): 14
· Material: Acero de alta velocidad

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KP02-300-14
KP02-305-14
KP02-310-14
KP02-315-14
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de chaflán
(°)
No. de esquinas Código JAN Trusco Code Masa
(g)
Tipo de modelo Cuerpo aplicable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9014534644065652404-476262-18 90°KP02-010/015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9014534644065690404-477162-18 60°KP02-020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9024534644065737404-4789332-36~80-120 90°KP02-030~166
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6024534644065775404-4797382-36~40-80 60°KP02-050/105/156

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ángulo de inclinación de la punta de la cuchilla(°) 14 Material Acero de alta velocidad

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico