(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cortador de chaflán, cortador en C, tipo universal

Cortador de chaflán, cortador en C, tipo universal
  • Descuento por volumen

Diámetro de la hoja: 49
Longitud debajo del cuello: 40
Número de flautas: 1
Ángulo de punta: 5-85°
Longitud del mango: 70
Código Trusco: 481-1909
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la cortadora de biselado, cortadora C, tipo universal, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ST20-C585A-40

Número de Parte
ST20-C585A-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ángulo de la punta (θ) 5~85° Numero de flautas 1 Trusco Code 481-1909
diámetro de la cuchilla(mm) 49 Longitud debajo del cuello(mm) 40 Longitud de la caña(mm) 70

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ST20-C585A-40 de la serie Cortador de chaflán, cortador en C, tipo universal.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico