(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Molino de chaflán OptiMill® (4 flautas)

Molino de chaflán OptiMill® (4 flautas)
  • Descuento por volumen

· Hoja simple/hoja doble: Hoja única
· Ángulo de punta (θ): Ángulo del agujero central: 90°
· Presencia de recubrimiento: Incluido
· Tipo de revestimiento: Otros

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SCM340-0600Z04R-HA-HP214

Número de Parte
SCM340-0600Z04R-HA-HP214
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ángulo de punto (θ) Ángulo del orificio central: 90 ° Cuchilla simple / cuchilla doble Sola cuchilla Presencia de recubrimiento Disponible
Tipo de recubrimiento Otro Diámetro del vástago(mm) 6 Longitud total(mm) 54
Trusco Code 487-0379

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SCM340-0600Z04R-HA-HP214 de la serie Molino de chaflán OptiMill® (4 flautas).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico