(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Herramientas de roscado: juego de herramientas de reparación, uso de agujeros ciegos

Herramientas de roscado: juego de herramientas de reparación, uso de agujeros ciegos
  • Descuento por volumen

· Modelo de grifo: Herramienta de reparación/eliminación
· Modelo de orificio: Para agujeros ciegos
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el juego de herramientas de reparación de roscas, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NS8000

Número de Parte
NS8000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tap Model Herramienta de modificación / eliminación Modelo de diámetro interior Para agujero ciego Aplicación Una herramienta para reparar tornillos triturados.
Material Para diámetro exterior: acero para herramientas; Para diámetro interno: acero de alta velocidad Rango de operación(mm) Diámetro externo 4–38 Código JAN 4534644009342
Trusco Code 403-5135 Establecer contenido NS6000, NS2000 1 cada uno, Hoja de repuesto 1 cada juego, con estuche Masa(g) 1200

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NS8000 de la serie Herramientas de roscado: juego de herramientas de reparación, uso de agujeros ciegos.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico