(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Herramientas de roscado - juego de herramientas de reparación de troqueles【14-59 piezas por paquete】

Herramientas de roscado - juego de herramientas de reparación de troqueles
  • Descuento por volumen

· Modelo de grifo: Grifo con orificio de aceite
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el juego de herramientas de reparación de roscas y el juego de matrices de machos, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
F-46
F-48
LT-20B
M4-12
M6-18
M-320
SUPER-54
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Establecer contenido Código JAN Trusco Code

14 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Golpe medio: 1 pieza Cada una de M4 x 0.7/M5 x 0.8/M6 x 1.0/M8 x 1.25/M10 x 1.5/M12 x 1.75, Diámetro de troquel 25: 1 pieza Cada una de M4 x .7/M5 x 0.8/M6 x 1.0/M8 x 1.25/M10 x 1.5/M12 x 1.75, 1 pieza de manija de grifo 10 mm, 1 pieza de troquel Diámetro de la manija 25, total 14 artículos4990052054662751-2741

18 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Golpe medio: 1 pieza Cada una de M3 x 0.5/M4 x 0.7/M5 x 0.8/M6 x 1.0/M7 x 1.0/M8 x 1.25/M9 x 1.25/M10 x 1.5, 1 pieza Cada una de las matrices Diámetro 25: M3 x 0.5/M4 x 0.7/M5 x 0.8/M6 x 1.0/M7 x 1.0/M8 x 1.25/M9 x 1.25/M10 x 1.5, Mango del grifo: 10 mm x 1 pieza, Diámetro del mango del troquel 25 x 1 pieza, Total 18 artículos4990052054679751-2759

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Golpe medio: 1 pieza Cada una de M3 x 0.5/M4 x 0.7/M5 x 0.8/M6 x 1.0/M7 x 1.0/M8 x 1.25/M9 x 1.25/M10 x 1.5/M12 x 1.75, 1 pieza Cada una de las matrices Diámetro 25 : M3 x 0.5/M4 x 0.7/M5 x 0.8/M6 x 1.0/M7 x 1.0/M8 x 1.25/M9 x 1.25/M10 x 1.5/M12 x 1.75, Mango de grifo 10 mm x 1 pieza, Diámetro de las manijas de troquel 25 x 1 pieza, total 20 artículos4990052081095751-2970

14 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Golpe medio: 1 pieza Cada uno de M4 x 0.7/M5 x 0.8/M6 x 1.0/M8 x 1.25/M10 x 1.25/M12 x 1.5, Diámetro de troquel 25: M4 x 0.7/M5 x 0.8/M6 x 1.0/M8 x 1.25/M10 x 1.25/M12 x 1.5, 1 pieza Cada uno de la manija del grifo 10 mm / Diámetro del mango de la matriz 25, Total 14 artículos4990052054952751-2996

18 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Golpe medio: 1 pieza Cada una de M6 x 1.0/M8 x 1.25/M10 x 1.25/M12 x 1.25/M12 x 1.5/M14 x 1.5/M16 x 1.5/M18 x 1.5, 1 pieza Cada una de las matrices Dia 38: M6 x 1.0/M8 x 1.25/M10 x 1.25/M12 x 1.25/M12 x 1.5/M14 x 1.5/M16 x 1.5/M18 x 1.5, 1 pieza Cada uno de 20 mm Diámetro de la manija del grifo / muere 38, Total 18 artículos4990052054938751-3003

59 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Golpe medio: 1 pieza Cada una de M3 x 0.5/M3 x 0.6/M4 x 0.7/M4 x 0.75/M5 x 0.8/M5 x 0.9/M6 x 0.75/M6 x 1.0/M8 x 1.0/M8 x 1.25/M10 x 1.0/M10 x 1.25/M10 x 1.5/M12 x 1.25/M12 x 1.5/M12 x 1.75/M13 x 1.75/M14 x 1.25/M14 x 1.5/M14 x 2.0/M16 x 1.5/M16 x 2.0/M18 x 1.5/M18 x 2.5/M20 x 1.5/M20 x 2.5/1/4NF28/1/8PT28, Diámetro de troquel 38: 1 pieza Cada uno de M3 x 0.5/M3 x 0.6/M4 x 0.7/M4 x 0.75/M5 x 0.8/M5 x 0.9/M6 x 0.75/M6 x 1.0/M8 x 1.0/M8 x 1.25/M10 x 1.0/M10 x 1.25/M10 x 1.5/M12 x 1.25/M12 x 1.5/M12 x 1.75/M13 x 1.75, 1 pieza Cada uno de los dados Diámetro 50: M14 x 1.25/M14 x 1.5/M14 x 2.0/M16 x 1.5/M16 x 2.0/M18 x 1.5/M18 x 2.5/M20 x 1.5/M20 x 2.5, 1 pieza de cada manija de grifo de 10 mm y 20 mm / Soporte para grifo de 6 mm / Diámetro del mango de troquel 38 y Diámetro 50, Total 59 artículos4990052081200751-2988

54 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Golpe medio: 1 pieza Cada una de M3 x 0.5/M3 x 0.6/M4 x 0.7/M4 x 0.75/M5 x 0.8/M5 x 0.9/M6 x 1.0/M7 x 1.0/M8 x 1.25/M9 x 1.25/M10 x 1.0/M10 x 1.25/M10 x 1.5/M12 x 1.25/M12 x 1.5/M12 x 1.75/M14 x 1.5/M14 x 2.0/M16 x 1.5/M16 x 2.0/M18 x 1.5/M18 x 2.5/1/8PT28, muere Diámetro 25: 1 pieza Cada uno de M3 x 0.5/M3 x 0.6/M4 x 0.7/M4 x 0.75/M5 x 0.8/M5 x 0.9/M6 x 1.0/M7 x 1.0/M8 x 1.25/M9 x 1.25/M10 x 1.0/M10 x 1.25/M10 x 1.5/M12 x 1.25/M12 x 1.5/M12 x 1.75, 1 pieza Cada uno de los troqueles Diámetro 38: M14 x 1.5/M14 x 2.0/M16 x 1.5/M16 x 2.0/M18 x 1.5/M18 x 2.5/1/8PT28, 1 pieza Cada una de las manijas de grifo de 10 mm y 20 mm / Soporte de grifo de 6 mm / Soporte de trinquete de 10 mm / Manijas de troquel Diámetro 25 y Diámetro 38 / Medidor de paso / Destornillador para bebé, Total 54 artículos4990052032929751-3330

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tap Model Grifo de aceite

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico