(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Troqueles de roscado redondos: acero de alta velocidad, tipo sólido, rosca a la izquierda, métrico

Troqueles de roscado redondos: acero de alta velocidad, tipo sólido, rosca a la izquierda, métrico
  • Descuento por volumen

Troquel sólido para roscas zurdas con precisión mejorada de desviación del troquel.
[Caracteristicas]
· Se adopta acero para herramientas de alta velocidad (HSS), logrando un mecanizado estable.
· La superficie frontal es la superficie con una marca en el chaflán.
· La parte trasera está hundida para que la cara final haga contacto cercano cuando se sujeta el soporte.
· No se requieren ajustes de tornillos y se mejora la precisión del diámetro exterior del troquel en comparación con los troqueles ajustables, ya que este es un troquel sólido.
· Permite el uso manual o con maquinaria.
· Resuelve problemas particulares de matrices de tipo ajustable, realizando mecanizado de tornillo macho de alta precisión.
[Aplicaciones]
· Ideal para el mecanizado de roscas macho con hierro o metales ligeros.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GYE3.0GDNEBC
GYE4.0IDNEBC
GYE5.0KDNEBC
GYE6.0MDNEBC
GYJ010ODNEBC
GYJ012PDNEBC
GYJ016QDNEBC
GYJ8.0NDNEBC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
D
(mm)
T
(mm)
Trusco Code Chip Hole
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.5207776-01163
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.7207776-01243
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.8207776-01324
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M61207776-01414
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.53813776-01674
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.753813776-01754
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1623813776-01835
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.253813776-01594

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Tap Type Morir
Revestimiento S / N NA Clase

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico