(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Troqueles de roscado redondos: acero de alta velocidad, tipo sólido, métrico

Troqueles de roscado redondos: acero de alta velocidad, tipo sólido, métrico
  • Descuento por volumen

Troquel sólido con precisión de desbaste mejorada.
[Caracteristicas]
· Se adopta acero para herramientas de alta velocidad (HSS), logrando un mecanizado estable.
· La superficie frontal es la superficie con una marca en el chaflán.
· La superficie de referencia de mecanizado en la parte posterior se ajusta de modo que la cara final haga contacto cercano cuando se sujeta el soporte.
· No se requieren ajustes de tornillos y se mejora la precisión del diámetro exterior del troquel en comparación con los troqueles ajustables, ya que este es un troquel sólido.
· Resuelve problemas particulares de matrices de tipo ajustable, realizando mecanizado de tornillo de alta precisión.
[Aplicaciones]
· Conveniente para cortar roscas macho en diversos materiales de trabajo, ya sea torneados a mano o utilizados con maquinaria.
· La combinación con herramientas NC permite el mecanizado con un MC.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TYD1.0BDNEBC
TYD1.2BDNEBC
TYD1.4CDNEBC
TYD1.6DDNEBC
TYD1.7DDNEBC
TYD2.0EDNEBC
TYE1.0BDNEBC
TYE1.2BDNEBC
TYE1.4CDNEBC
TYE1.6DDNEBC
TYE1.7DDNEBC
TYE2.0EDNEBC
TYE2.3EDNEBC
TYE2.5FDNEBC
TYE2.6FDNEBC
TYE3.0DDNEBC
TYE3.0GDNEBC
TYE3.5DDNEBC
TYE3.5HDNEBC
TYE4.0GDNEBC
TYE4.0IDNEBC
TYE4.0JDNEBC
TYE5.0GDNEBC
TYE5.0KDNEBC
TYE6.0GDNEBC
TYE6.0JDNEBC
TYE6.0MDNEBC
TYG010ODNEBC
TYG4.0IDNEBC
TYG5.0KDNEBC
TYG6.0MDNEBC
TYG8.0MDNEBC
TYG8.0NDNEBC
TYJ010JDNEBC
TYJ010MDNEBC
TYJ010NDNEBC
TYJ010ODNEBC
TYJ011JDNEBC
TYJ011MDNEBC
TYJ012GDNEBC
TYJ012JDNEBC
TYJ012MDNEBC
TYJ012NDNEBC
TYJ012ODNEBC
TYJ012PDNEBC
TYJ014MDNEBC
TYJ014NDNEBC
TYJ014ODNEBC
TYJ015MDNEBC
TYJ016MDNEBC
TYJ016ODNEBC
TYJ016QDNEBC
TYJ6.0MDNEBC
TYJ8.0MDNEBC
TYJ8.0NDNEBC
TYM012PDNEBC
TYM014QDNEBC
TYM016QDNEBC
TYM018ODNEBC
TYM018RDNEBC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
D
(mm)
T
(mm)
Trusco Code Chip Hole
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M10.25165775-92403
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1.20.25165775-92583
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1.40.3165775-92663
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1.60.35165775-92743
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1.70.35165775-92823
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M20.4165775-92913
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M10.25207775-93043
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1.20.25207775-93123
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1.40.3207775-93213
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1.60.35207775-93393
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1.70.35207775-93473
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M20.4207775-93713
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.30.4207775-93803
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.50.45207775-93983
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.60.45207775-94013
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.35207775-93553
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.5207775-94103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M3.50.35207775-93633
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M3.50.6207775-94523
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

M40.5207775-94283
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.7207775-94613
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.75207775-94793
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.5207775-94364
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.8207775-94954
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M60.5207775-94444
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M60.75207775-94874
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M61207775-95094
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.5259775-95685
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.7259775-95174
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.8259775-95253
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M61259775-95334
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81259775-95414
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.25259775-95504
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M100.753813775-95844
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1013813775-96314
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.253813775-97034
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.53813775-97384
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M110.753813775-95924
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1113813775-96494
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M120.53813775-95764
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M120.753813775-96064
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1213813775-96574
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.253813775-97114
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.53813775-97464
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.753813775-97714
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1413813775-96655
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M141.253813775-97205
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M141.53813775-97545
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1513813775-96735
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1613813775-96815
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M161.53813775-97625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1623813775-97975
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M613813775-96144
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M813813775-96224
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.253813775-96904
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.755016775-98354
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

M1425016775-98434
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1625016775-98514
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

M181.55016775-98015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M182.55016775-98195

Cargando…

Información básica

Tipos de tornillo Metro Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Tap Type Morir
Revestimiento S / N NA Clase

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico