(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punta para cortar roscas Carmex - para sin cuchilla de acabado, revestimiento TiAlN, BMA

Punta para cortar roscas Carmex - para sin cuchilla de acabado, revestimiento TiAlN, BMA
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la punta de corte de roscas Carmex (sin cuchilla de acabado), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
11ERA60BMA
11IRA55BMA
11IRA60BMA
16ERA55BMA
16ERA60BMA
16ERAG55BMA
16ERAG60BMA
16ERG55BMA
16ERG60BMA
16IRA55BMA
16IRA60BMA
16IRG55BMA
16IRG60BMA
22ERN60BMA
22IRN60BMA
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Paso (para hacer tapping) Número de dientes Tamaño de la punta
(mm)
Ángulo de hilo Dimensiones del círculo inscrito
(Pulgada)
Código JAN Trusco Code Masa
(g)
Número contenido en un paquete
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.5-1.548-161160°1/44534644023416403-39653010 unidades
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.5-1.548-161155°1/44534644024321403-41553010 unidades
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.5-1.548-161160°1/44534644023430403-41633010 unidades
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.5-1.548-161655°3/84534644024369403-45385210 unidades
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.5-1.548-161660°3/84534644023478403-45465210 unidades
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.50-3.048-81655°3/84534644024376403-45545210 unidades
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50-3.048-81660°3/84534644023485403-45625210 unidades
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.75-3.014-81655°3/84534644024406403-45715210 unidades
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.75-3.014-81660°3/84534644023522403-45895210 unidades
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.5-1.548-161655°3/84534644024444403-49115210 unidades
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.50-1.548-161660°3/84534644023560403-49295210 unidades
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.75-3.014-81655°3/84534644024482403-49375210 unidades
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.75-3.014-81660°3/84534644023614403-49455210 unidades
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.50-5.07-52260°1/24534644023638403-501111210 unidades
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.50-5.07-52260°1/24534644023652403-508911210 unidades

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tratamiento de superficies BMA (recubierto de TiAlN) Número contenido en un paquete 10 unidades

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico