(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punta de corte de rosca Carmex - para tornillo Whitworth/tornillo para tubos paralelos, revestimiento TiAlN, BMA

Punta de corte de rosca Carmex - para tornillo Whitworth/tornillo para tubos paralelos, revestimiento TiAlN, BMA
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la punta de corte de roscas Carmex (para tornillo Whitworth/tornillo de tubo paralelo), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
16ER11WBMA
16ER12WBMA
16ER14WBMA
16ER18WBMA
16ER19WBMA
16ER20WBMA
16ER24WBMA
16ER28WBMA
16IR11WBMA
16IR12WBMA
16IR14WBMA
16IR16WBMA
16IR18WBMA
16IR19WBMA
16IR24WBMA
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número de dientes Código JAN Trusco Code Número contenido en un paquete
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

114534644036423403-429510 unidades
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

124534644036430403-431710 unidades
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

144534644036447403-435010 unidades
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

184534644036461403-439210 unidades
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

194534644036478403-441410 unidades
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

204534644036485403-445710 unidades
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

244534644036508403-447310 unidades
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

284534644036522403-449010 unidades
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

114534644036874403-469410 unidades
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

124534644036881403-471610 unidades
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

144534644036898403-475910 unidades
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

164534644036904403-477510 unidades
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

184534644036911403-479110 unidades
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

194534644036928403-481310 unidades
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

244534644036959403-486410 unidades

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de hilo (para roscar) Whitworth 55 ° Tamaño de la punta(mm) 16 Dimensiones del círculo inscrito(Pulgada) 3/8
Tratamiento de superficies BMA (recubierto de TiAlN) Masa(g) 52 Número contenido en un paquete 10 unidades

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico