(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Machos de roscar - coro 400, recubiertos con TiN

Machos de roscar - coro 400, recubiertos con TiN
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Una herramienta de grifo de alta productividad.
· La larga vida útil de la herramienta y el excelente procesamiento de la viruta proporcionan una alta estabilidad.
· Grifo rodante que no emite astillas.
· Los grifos están disponibles para cada material de trabajo, lo que facilita la selección.
[Aplicaciones]
· Para el mecanizado de agujeros ciegos o agujeros pasantes.
· Materiales de trabajo: acero, acero inoxidable, aleación de aluminio, aleación de níquel.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EF0CPJ2-M8
EF0CPJ2-M10
EF0CPJ2-M12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de rosca (nominal) Paso (P), recuento de hilos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
diámetro del vástago
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Trusco Code Parte cuadrada del vástago
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

M81.25706.218605-93685
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

M101.575720605-93415.5
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

M121.75828.523605-93506.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de hilos Metro Tap Model Roll tap Exactitud 6H
Material Acero de alta velocidad (HSS-E)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico