(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Zócalo extensible, NOBIRUNO

Zócalo extensible, NOBIRUNO
  • Descuento por volumen

· código ENE: 4962660501210
· Código Trusco: 404-2972
· Diámetro del vástago (mm): 6.35
· Longitud total L (mm): 200 to 300

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

5012

Número de Parte
5012
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud total L(mm) 200~300 Código JAN 4962660501210 Trusco Code 404-2972
Diámetro del vástago(mm) 6.35

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 5012 de la serie Zócalo extensible, NOBIRUNO.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico