(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Taladro de núcleo "Yanekawara-o" (Tipo de vástago SDS)

Taladro de núcleo "Yanekawara-o" (Tipo de vástago SDS)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Los granos abrasivos de diamante ideales para perforar baldosas están dispuestos alrededor del borde de corte.
· El método de producción de diamantes en capas puede extruir matrices de diamantes de grano grande, lo que ayuda a evitar la obstrucción. Por lo tanto, realiza nitidez estable y alta durabilidad.
· Puede funcionar sin problemas sin que la cuchilla quede atrapada.
· Se puede usar tanto para estilos secos como húmedos.
[Aplicaciones]
· Materiales de trabajo: baldosas de arcilla, baldosas occidentales, baldosas de cemento, gres porcelánico, mármol artificial.
[Material]
· Hoja: Diamante industrial
· Parte central de la punta del pasador: punta de carburo
[Modelos compatibles]
· Martillo perforador ligero SDS (modo de rotación)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

YKZ-32

Número de Parte
YKZ-32
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud total(mm) 147 Longitud efectiva(mm) 35 diámetro de la cuchilla(mm) 32
Código JAN 4986362050319 Trusco Code 412-4391 Espesor de la hoja(mm) 2.5
varilla SDS

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico