(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cortador 50SQ Crinkey

Cortador 50SQ Crinkey
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Nueva cuchilla de 3 divisiones patentada para un uso rápido y una larga vida útil.
· Utiliza un sistema de pasador central para un fácil posicionamiento. El núcleo se expulsa automáticamente después de que se completa la perforación.
[Aplicaciones]
· Materiales de trabajo: placas de acero, placas de acero conformadas, acero inoxidable, placas de fundición, placas planas de carbono, etc., tuberías.
· Acero para estructuras de construcción (materiales SM). Admite estructura de acero de construcción (SN).
[Material]
· Hoja: punta de carburo

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CRSQ17.5
CRSQ18.0
CRSQ19.0
CRSQ20.0
CRSQ21.0
CRSQ22.0
CRSQ23.0
CRSQ24.0
CRSQ24.5
CRSQ25.0
CRSQ26.0
CRSQ26.5
CRSQ27.0
CRSQ28.0
CRSQ29.0
CRSQ30.0
CRSQ31.0
CRSQ32.0
CRSQ33.0
CRSQ34.0
CRSQ35.0
CRSQ36.0
CRSQ37.0
CRSQ38.0
CRSQ39.0
CRSQ40.0
CRSQ41.0
CRSQ42.0
CRSQ43.0
CRSQ44.0
CRSQ45.0
CRSQ46.0
CRSQ47.0
CRSQ48.0
CRSQ49.0
CRSQ50.0
CRSQ51.0
CRSQ52.0
CRSQ55.0
CRSQ58.0
CRSQ60.0
CRSQ61.0
CRSQ62.0
CRSQ65.0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla
(mm)
Código JAN Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

17.54993452241755105-358290
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

184993452240185105-359190
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

194993452240192105-3604100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

204993452240208105-3612100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

214993452240215105-3621110
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

224993452240222105-3639110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

234993452240239105-3647120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

244993452240246105-3655120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24.54993452242455105-3663130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

254993452240253105-3671130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

264993452240260105-3680140
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

26.54993452242653105-3698140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

274993452240277105-3701140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

284993452240284105-3710150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

294993452240291105-3728150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

304993452240307105-3736160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

314993452240314105-3744160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

324993452240321105-3752160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

334993452240338105-3761180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

344993452240345105-3779190
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

354993452240352105-3787190
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

364993452240369105-3795200
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

374993452240376105-3809210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

384993452240383105-3817220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

394993452240390105-3825220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

404993452240406105-3833230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

414993452240413105-3841230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

424993452240420105-3850240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

434993452240437105-3868250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

444993452240444105-3949260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

454993452240451105-3957260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

464993452240468105-3965270
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

474993452240475105-3973270
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

484993452240482105-3981290
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

494993452240499105-3990290
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

504993452240505105-4007300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

514993452240512355-6832300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

524993452240529355-6841300
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

554993452240550355-6859320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

584993452240581355-6867340
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

604993452240604355-6875380
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

614993452240611355-6883380
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

624993452240628355-6891380
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

654993452240659355-6905400

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Material de trabajo: placa de acero, placa de acero con forma, acero inoxidable, placa de fundición, placa plana de carbono u otros, tubería, material de acero para estructura soldada (material SM), material de acero para estructura de construcción (material SN), soportado Espesor máximo de placa mecanizada(mm) 50 Modelo compatible Nitto-Kohki (QA-5000, QA-6500), Herramientas Ikura (IS-LB40SW, IS-LB50SW), Omikogyo (MGF40AH, MGF50AH)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico