(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cortador 50SQ Crinkey / Vástago 50SQ Crinkey (con pasador central)

Cortador 50SQ Crinkey / Vástago 50SQ Crinkey (con pasador central)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Conéctese a una cortadora Crinkey tipo 50SQ para permitir su uso con máquinas perforadoras y máquinas perforadoras magnéticas.
[Aplicaciones]
· Materiales de trabajo: placas de acero, placas de acero conformadas, acero inoxidable, placas de fundición, placas planas de carbono, etc., tuberías.
· Acero para estructuras de construcción (materiales SM). Admite estructura de acero de construcción (SN).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CRSMT2S
CRSMT3S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Código JAN Trusco Code Modelo compatible Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4993452240024105-4198Vástago para 50SQ MT21350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4993452240017105-4201Vástago para 50SQ MT31400

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Material de trabajo: placa de acero, placa de acero con forma, acero inoxidable, placa de fundición, placa plana de carbono u otros, tubería, material de acero para estructura soldada (material SM), material de acero para estructura de construcción (material SN), soportado Longitud total(mm) 27

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico