(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Meta-Core MAX 35 (tipo de un toque)

Meta-Core MAX 35 (tipo de un toque)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se puede montar directamente en una máquina de perforación magnética de un toque.
· La cuchilla de 3 flautas (cuchilla de 2 flautas para diámetros de 17 mm o menos) y la punta de carburo especial logran una sensación de corte ligera y una larga vida útil.
· También es posible perforar agujeros de alta precisión con una placa de acero de 35 mm.
[Aplicaciones]
· Materiales de trabajo: planchas de acero, planchas de acero, planchas de hierro fundido, planchas de acero inoxidable, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MX35-14.0
MX35-14.5
MX35-15.0
MX35-16.0
MX35-17.0
MX35-17.5
MX35-18.0
MX35-19.0
MX35-20.0
MX35-21.0
MX35-21.5
MX35-22.0
MX35-22.5
MX35-23.0
MX35-23.5
MX35-24.0
MX35-24.5
MX35-25.0
MX35-25.5
MX35-26.0
MX35-26.5
MX35-27.0
MX35-28.0
MX35-29.0
MX35-30.0
MX35-31.0
MX35-32.0
MX35-33.0
MX35-34.0
MX35-35.0
MX35-36.0
MX35-37.0
MX35-38.0
MX35-39.0
MX35-40.0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla
(mm)
Código JAN Trusco Code Modelo compatible
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

144989270482043448-7940Nitto-Kohki (QA-4000, QA6500, A-3000, A-5000, AR-3000, LO-3000 A, LO-3550 A), Ikura Tools (IS-LB30SX, IS-LB30SW, IS-LB40SW, IS- LB50SW, IS-LB25V), Hitachi Koki BM40M2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14.54989270482050448-7958Nitto-Kohki (QA-4000, QA6500, A-3000, A-5000, AR-3000, LO-3000 A, LO-3550 A), Ikura Tools (IS-LB30SX, IS-LB30SW, IS-LB40SW, IS- LB50SW, IS-LB25V), Hitachi Koki BM40M2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

154989270482067448-7966Nitto-Kohki (QA-4000, QA6500, A-3000, A-5000, AR-3000, LO-3000 A, LO-3550 A), Ikura Tools (IS-LB30SX, IS-LB30SW, IS-LB40SW, IS- LB50SW, IS-LB25V), Hitachi Koki BM40M2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

164989270482074448-7974Nitto-Kohki (QA-4000, QA6500, A-3000, A-5000, AR-3000, LO-3000 A, LO-3550 A), Ikura Tools (IS-LB30SX, IS-LB30SW, IS-LB40SW, IS- LB50SW, IS-LB25V), Hitachi Koki BM40M2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

174989270482081448-7982Nitto-Kohki (QA-4000, QA6500, A-3000, A-5000, AR-3000, LO-3000 A, LO-3550 A), Ikura Tools (IS-LB30SX, IS-LB30SW, IS-LB40SW, IS- LB50SW, IS-LB25V), Hitachi Koki BM40M2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17.54989270482098448-7991Nitto-Kohki (QA-4000, QA6500, A-3000, A-5000, AR-3000, LO-3000 A, LO-3550 A), Ikura Tools (IS-LB30SX, IS-LB30SW, IS-LB40SW, IS- LB50SW, IS-LB25V), Hitachi Koki BM40M2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

184989270482104448-8008Nitto-Kohki (QA-4000, QA6500, A-3000, A-5000, AR-3000, LO-3000 A, LO-3550 A), Ikura Tools (IS-LB30SX, IS-LB30SW, IS-LB40SW, IS- LB50SW, IS-LB25V), Hitachi Koki BM40M2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

194989270482111448-8016Nitto-Kohki (QA-4000, QA6500, A-3000, A-5000, AR-3000, LO-3000 A, LO-3550 A), Ikura Tools (IS-LB30SX, IS-LB30SW, IS-LB40SW, IS- LB50SW, IS-LB25V), Hitachi Koki BM40M2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

204989270482128448-8024Nitto-Kohki (QA-4000, QA6500, A-3000, A-5000, AR-3000, LO-3000 A, LO-3550 A), Ikura Tools (IS-LB30SX, IS-LB30SW, IS-LB40SW, IS- LB50SW, IS-LB25V), Hitachi Koki BM40M2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

214989270482135448-8032Nitto-Kohki (QA-4000, QA6500, A-3000, A-5000, AR-3000, LO-3000 A, LO-3550 A), Ikura Tools (IS-LB30SX, IS-LB30SW, IS-LB40SW, IS- LB50SW, IS-LB25V), Hitachi Koki BM40M2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21.54989270482142448-8041Nitto-Kohki (QA-4000, QA6500, A-3000, A-5000, AR-3000, LO-3000 A, LO-3550 A), Ikura Tools (IS-LB30SX, IS-LB30SW, IS-LB40SW, IS- LB50SW, IS-LB25V), Hitachi Koki BM40M2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

224989270482159448-8059Nitto-Kohki (QA-4000, QA6500, A-3000, A-5000, AR-3000, LO-3000 A, LO-3550 A), Ikura Tools (IS-LB30SX, IS-LB30SW, IS-LB40SW, IS- LB50SW, IS-LB25V), Hitachi Koki BM40M2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22.54989270482166448-8067Nitto-Kohki (QA-4000, QA6500, A-3000, A-5000, AR-3000, LO-3000 A, LO-3550 A), Ikura Tools (IS-LB30SX, IS-LB30SW, IS-LB40SW, IS- LB50SW, IS-LB25V), Hitachi Koki BM40M2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

234989270482173448-8075Nitto-Kohki (QA-4000, QA6500, A-3000, A-5000, AR-3000, LO-3000 A, LO-3550 A), Ikura Tools (IS-LB30SX, IS-LB30SW, IS-LB40SW, IS- LB50SW, IS-LB25V), Hitachi Koki BM40M2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23.54989270482180448-8083Nitto-Kohki (QA-4000, QA6500, A-3000, A-5000, AR-3000, LO-3000 A, LO-3550 A), Ikura Tools (IS-LB30SX, IS-LB30SW, IS-LB40SW, IS- LB50SW, IS-LB25V), Hitachi Koki BM40M2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

244989270482197448-8091Nitto-Kohki (QA-4000, QA6500, A-3000, A-5000, AR-3000, LO-3000 A, LO-3550 A), Ikura Tools (IS-LB30SX, IS-LB30SW, IS-LB40SW, IS- LB50SW, IS-LB25V), Hitachi Koki BM40M2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24.54989270482203448-8105Nitto-Kohki (QA-4000, QA6500, A-3000, A-5000, AR-3000, LO-3000 A, LO-3550 A), Ikura Tools (IS-LB30SX, IS-LB30SW, IS-LB40SW, IS- LB50SW, IS-LB25V), Hitachi Koki BM40M2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

254989270482210448-8113Nitto-Kohki (QA-4000, QA6500, A-3000, A-5000, AR-3000, LO-3000 A, LO-3550 A), Ikura Tools (IS-LB30SX, IS-LB30SW, IS-LB40SW, IS- LB50SW, IS-LB25V), Hitachi Koki BM40M2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25.54989270482227448-8121Nitto-Kohki (QA-4000, QA6500, A-3000, A-5000, AR-3000, LO-3000 A, LO-3550 A), Ikura Tools (IS-LB30SX, IS-LB30SW, IS-LB40SW, IS- LB50SW), Hitachi Koki BM40M2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

264989270482234448-8130Nitto-Kohki (QA-4000, QA6500, A-3000, A-5000, AR-3000, LO-3000 A, LO-3550 A), Ikura Tools (IS-LB30SX, IS-LB30SW, IS-LB40SW, IS- LB50SW), Hitachi Koki BM40M2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26.54989270482241448-8148Nitto-Kohki (QA-4000, QA6500, A-3000, A-5000, AR-3000, LO-3000 A, LO-3550 A), Ikura Tools (IS-LB30SX, IS-LB30SW, IS-LB40SW, IS- LB50SW), Hitachi Koki BM40M2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

274989270482258448-8156Nitto-Kohki (QA-4000, QA6500, A-3000, A-5000, AR-3000, LO-3000 A, LO-3550 A), Ikura Tools (IS-LB30SX, IS-LB30SW, IS-LB40SW, IS- LB50SW), Hitachi Koki BM40M2)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

284989270482265448-8164Nitto-Kohki (QA-4000, QA6500, A-3000, A-5000, AR-3000, LO-3000 A, LO-3550 A), Ikura Tools (IS-LB30SX, IS-LB30SW, IS-LB40SW, IS- LB50SW), Hitachi Koki BM40M2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

294989270482272448-8172Nitto-Kohki (QA-4000, QA6500, A-3000, A-5000, AR-3000, LO-3000 A, LO-3550 A), Ikura Tools (IS-LB30SX, IS-LB30SW, IS-LB40SW, IS- LB50SW), Hitachi Koki BM40M2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

304989270482289448-8181Nitto-Kohki (QA-4000, QA6500, A-3000, A-5000, AR-3000, LO-3000 A, LO-3550 A), Ikura Tools (IS-LB30SX, IS-LB30SW, IS-LB40SW, IS- LB50SW), Hitachi Koki BM40M2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

314989270482296448-8199Nitto-Kohki (QA-4000, QA6500, A-5000, LO-3550 A), Ikura Tools (IS-LB40SW, IS-LB50SW), Hitachi Koki BM40M2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

324989270482302448-8202Nitto-Kohki (QA-4000, QA6500, A-5000, LO-3550 A), Ikura Tools (IS-LB40SW, IS-LB50SW), Hitachi Koki BM40M2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

334989270482319448-8211Nitto-Kohki (QA-4000, QA6500, A-5000, LO-3550 A), Ikura Tools (IS-LB40SW, IS-LB50SW), Hitachi Koki BM40M2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

344989270482326448-8229Nitto-Kohki (QA-4000, QA6500, A-5000, LO-3550 A), Ikura Tools (IS-LB40SW, IS-LB50SW), Hitachi Koki BM40M2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

354989270482333448-8237Nitto-Kohki (QA-4000, QA6500, A-5000, LO-3550 A), Ikura Tools (IS-LB40SW, IS-LB50SW), Hitachi Koki BM40M2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

364989270482340448-8245Nitto-Kohki (QA-4000, QA-6500, A-5000), Herramientas Ikura (IS-LB40SW, IS-LB50SW), Hitachi Koki BM40M2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

374989270482357448-8253Nitto-Kohki (QA-4000, QA-6500, A-5000), Herramientas Ikura (IS-LB40SW, IS-LB50SW), Hitachi Koki BM40M2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

384989270482364448-8261Nitto-Kohki (QA-4000, QA-6500, A-5000), Herramientas Ikura (IS-LB40SW, IS-LB50SW), Hitachi Koki BM40M2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

394989270482371448-8270Nitto-Kohki (QA-4000, QA-6500, A-5000), Herramientas Ikura (IS-LB40SW, IS-LB50SW), Hitachi Koki BM40M2)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

404989270482388448-8288Nitto-Kohki (QA-4000, QA-6500, A-5000), Herramientas Ikura (IS-LB40SW, IS-LB50SW), Hitachi Koki BM40M2)

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Hoja de acero, acero en forma, hoja de hierro fundido, placa de acero inoxidable, etc. Espesor máximo de placa mecanizada(mm) 35 Características · Se puede montar directamente en la máquina de perforación magnética de un toque. · Cuchilla de 3 flautas (cuchilla de 2 flautas para un diámetro de cuchilla de 17 mm o menos) y una punta ultradura especial para lograr una sensación de corte ligera y una larga vida útil. · También es posible perforar agujeros de alta precisión con una placa de acero de 35 mm.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico