(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Portaherramientas de moleteado deslizante automático con rodillo de forma, para moleteado de diamante, serie KH

Portaherramientas de moleteado deslizante automático con rodillo de forma, para moleteado de diamante, serie KH
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Con mecanismo de ajuste de posición inicial para piezas de retención moleteadas. El autocentrado basado en un mecanismo vertical de deslizamiento automático (± 2.5 mm desde la posición inicial) elimina las diferencias en la fuerza de rodadura generada con dos ruedas moleteadas para permitir el procesamiento moleteado a una profundidad de ranura uniforme.
· Soporte para procesamiento moleteado de diamante tipo laminado.
[Aplicaciones]
· Modelo aplicable: diámetro del vástago: 20 x 20 mm.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KH1
KH2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho x alto x largo total
(mm)
Pieza moleteada compatible Código JAN Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20×16×130KN12CRL~FRL4967521179287270-0905410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20×20×147KN30CRL~FRL4967521179294270-0913580

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Soporte Diámetro de procesamiento(mm) 10~250 Modelo compatible Torno
Características · Con mecanismo de ajuste de posición inicial para piezas de soporte moleteadas. La alineación automática basada en el mecanismo vertical de deslizamiento automático (± 2.5 mm desde la posición inicial) elimina las diferencias en la fuerza de rodadura generada con dos ruedas moleteadas para permitir el procesamiento moleteado a una profundidad de ranura uniforme. · Soporte para el procesamiento de moleteado de diamantes de tipo rodante. Aplicación Modelo compatible: diámetro del vástago: 20 × 20 mm

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico