(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Molde de herramienta de moleteado de laminado (mecanizado de bordes y moleteado recto)

Molde de herramienta de moleteado de laminado (mecanizado de bordes y moleteado recto)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Recubierto de TiN (nitruro de titanio) para prolongar la vida útil para una mayor economía.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KNE06F
KNE08F
KNE10F
KNE12F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pitch
(mm)
Módulo
(mm)
Textura Código JAN Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.19Fino4967521209021305-7445
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.80.25Segundo corte4967521209038305-7461
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.32Segundo corte4967521209045305-7488
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.20.38Segundo corte4967521209052305-7500

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Pieza Perfil(mm) 25.4 Diámetro del agujero(mm) 13、15
Ancho(mm) 6 Titular compatible KH1E20・25 Material Acero de alta velocidad (SKH51)
Características · Recubierto de TiN (nitruro de titanio) para extender la vida útil para una mayor economía. Masa(g) 23

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico