(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soporte de herramienta de moleteado de laminado de forma (para mecanizado de bordes y moleteado de diamante)

Soporte de herramienta de moleteado de laminado de forma (para mecanizado de bordes y moleteado de diamante)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Resuelve el procesamiento de moleteado hasta el borde de la pieza de trabajo escalonada.
· Soporte para procesamiento moleteado de diamante tipo laminado.
[Aplicaciones]
· Moleteado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KH2E20
KH2E25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho x alto x largo total
(mm)
Código JAN Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

20×20×151.54967521208987305-7429720
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25×25×151.54967521208994305-7437910

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Soporte Diámetro de procesamiento(mm) 10~250 Modelo compatible Torno
Pieza moleteada compatible KNE06RL~15RL Características · Resuelve el procesamiento de moleteado hasta el borde de la pieza de trabajo escalonada. · Soporte para el procesamiento de moleteado de diamante. Aplicación Tratamiento de moleteado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico