(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Molde de herramienta de moleteado de laminado (para mecanizado de bordes y moleteado de diamante)【2 piezas por paquete】

Molde de herramienta de moleteado de laminado (para mecanizado de bordes y moleteado de diamante)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Recubierto de TiN (nitruro de titanio) para prolongar la vida útil para una mayor economía.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KNE06RL
KNE08RL
KNE10RL
KNE12RL
KNE15RL
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pitch
(mm)
Módulo
(mm)
Textura Código JAN Trusco Code

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

0.60.19Fino4967521209076305-7453

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

0.80.25Segundo corte4967521209083305-7470

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10.32Segundo corte4967521209090305-7496

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1.20.38Segundo corte4967521209106305-7518

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1.50.48grueso4967521209113305-7534

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Pieza Perfil(mm) 25.4 Diámetro del agujero(mm) 13、15
Ancho(mm) 6 Titular compatible KH2E20・25 Material Acero de alta velocidad (SKH51)
Características · Recubierto de TiN (nitruro de titanio) para extender la vida útil para una mayor economía. Masa(g) 46

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico