(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rueda Super Knurl de corte (para patrón recto)

Rueda Super Knurl de corte (para patrón recto)
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: Pieza
· Ancho (mm): 5
· Perfil (mm): 21.5
· Diámetro del agujero (mm): 6
· Soporte compatible: KH1CN20N·25 N

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KNCF2105R
KNCF2106R
KNCF2108R
KNCF2110R
KNCF2112R
KNCF2115R
KNCF2116R
KNCF2118R
KNCF2120R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pitch
(mm)
Módulo
(mm)
Código JAN Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.164967521172349289-0852
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.194967521172332289-0861
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.80.254967521172325289-0879
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.324967521172318289-0887
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1.20.384967521172301289-0895
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.484967521172295289-0909
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.60.514967521177221289-0917
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1.80.574967521177214289-0925
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.644967521177207289-0933

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Pieza Perfil(mm) 21.5 Diámetro del agujero(mm) 6
Ancho(mm) 5 Titular compatible KH1CN20N・25N Material Acero de alta velocidad (SKH51)
Características · Buena sensación de corte y larga duración. Masa(g) 20

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico