(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rueda moleteada de corte (para patrón recto)

Rueda moleteada de corte (para patrón recto)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Una rueda moleteada para el corte de procesamiento de pequeño diámetro (para moleteado recto).
[Aplicaciones]
· Una pieza recta para corte de diámetro pequeño.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KNCF0903R
KNCF0904R
KNCF0905R
KNCF0906R
KNCF0907R
KNCF0908R
KNCF0910R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pitch
(mm)
Módulo
(mm)
Código JAN Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.14967521177153368-3958
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.134967521172448368-3966
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

0.50.164967521172431368-3974
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.194967521172424368-3982
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.70.224967521177160368-3991
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.80.254967521172417368-4008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.324967521172400368-4016

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Pieza Perfil(mm) 9.5 Diámetro del agujero(mm) 4
Ancho(mm) 2.5 Titular compatible KH1CA10R・12R Material Acero de alta velocidad (SKH51)
Características · Rueda moleteada para el procesamiento de corte de diámetro pequeño (para moleteado recto). Aplicación Pieza recta para corte de diámetro pequeño Masa(g) 14

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico