(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soporte de moleteado de corte (para patrón de diamante)

Soporte de moleteado de corte (para patrón de diamante)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un soporte para el corte de moleteado de diamante de proceso de diámetro pequeño.
· Exhibe un corte potente en el procesamiento de moleteado de diámetro pequeño con tornos NC de diámetro pequeño, tornos automáticos, tornos de escritorio, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KH2CA10R
KH2CA12R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho x alto x largo total
(mm)
Diámetro de procesamiento
(mm)
Código JAN Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10×10×115.51.5~154967521174220368-3869130
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

12×12×115.51.5 a 204967521174237368-3877145

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Soporte Modelo compatible Torno Pieza moleteada compatible KNCD0903~0910
Características · Soporte para corte de moleteado de diamante de proceso de pequeño diámetro. · Exhibe un corte potente en el procesamiento de moleteado de diámetro pequeño con tornos NC de diámetro pequeño, tornos automáticos, tornos de escritorio, etc.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico