(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soporte para Paratip High Coat (para corte / ranurado)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PTH20R
PTH30R
PTH40R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Altura de caña
(mm)
Diámetro máximo de barra redonda
(mm)
Ancho
(mm)
Longitud total
(mm)
Especificaciones Trusco Code Número contenido en un paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1612.612120Diámetro máximo del tubo: 25 mm con grosor 4.8 mm, 50 mm con grosor 4.0 mm112-31141 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1921.015150Diámetro máximo de la tubería: con un diámetro de 50 mm, grosor de 7.4 mm, con un diámetro de 100 mm, grosor de 6.0 mm112-31311 pieza
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2528.516170Diámetro máximo de la tubería: con un diámetro de 50 mm, un grosor de 11.0 mm, un diámetro de 100 mm, un grosor de 9.0 mm112-31571 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Número contenido en un paquete 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico