(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Broca de corte

Broca de corte
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Para ranurado y hundimiento.
· Producto estándar JIS.
[Material]
· Acero de alta velocidad (SKH57)
[Dureza]
· 66 – 68HRC

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KST10

Número de Parte
KST10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número contenido en un paquete
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Especificación JIS 5 tipo tipo de producto Herramienta de pegado Ancho(mm) 2.4
Longitud total(mm) 115 Altura(mm) 13 Código JAN 4967521092234
Trusco Code 303-6642 Especificaciones Soporte compatible: KCT2/K19S Número contenido en un paquete 1 pieza

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KST10 de la serie Broca de corte.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico