(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Herramienta minúscula (barra sólida de carburo de diámetro pequeño) Herramienta de ranurado frontal

Herramienta minúscula (barra sólida de carburo de diámetro pequeño) Herramienta de ranurado frontal
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: broca de carburo
· Longitud total (mm): 51
· Número contenido en un paquete: 1 pieza

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MFR4B0.75L15
MFR4B1.0L15
MFR5B0.75L22
MFR5B1.0L22
MFR5B1.5L22
MFR6B1.0L22
MFR6B1.5L22
MFR6B2.0L22
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del vástago
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro mínimo del agujero
(mm)
Ancho de superficie final
(mm)
Profundidad de la superficie final
(mm)
Código JAN Trusco Code Número contenido en un paquete
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4155.00.750.754534644022822354-70781 pieza
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4155.01.001.004534644022839354-70861 pieza
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5226.00.750.754534644022846354-70941 pieza
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5226.01.001.004534644022853354-71081 pieza
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5226.01.501.504534644022860354-71161 pieza
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6228.01.001.004534644022877354-71241 pieza
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6228.01.501.504534644022884354-71321 pieza
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6228.02.002.004534644022891354-71411 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Broca de carburo Longitud total(mm) 51 Número contenido en un paquete 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico