(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Herramienta de ranurado (barra sólida de carburo de diámetro pequeño) Herramienta de ranurado

Herramienta de ranurado (barra sólida de carburo de diámetro pequeño) Herramienta de ranurado
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: broca de carburo
· Longitud total (mm): 51
· Número contenido en un paquete: 1 pieza

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MGR4B1.0L10
MGR4B1.5L10
MGR5B1.0L15
MGR5B1.5L15
MGR5B2.0L15
MGR6B1.0L15
MGR6B1.5L15
MGR6B2.0L15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del vástago
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro mínimo del agujero
(mm)
Ancho de ranura
(mm)
Altura de la ranura
(mm)
Código JAN Trusco Code Número contenido en un paquete
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4104.11.01.04534644022907353-41891 pieza
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4104.11.51.04534644022914353-41971 pieza
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5155.11.01.24534644022921353-42011 pieza
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5155.11.51.24534644022938353-42191 pieza
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5155.12.01.24534644022945353-42271 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6156.11.01.44534644022952353-42351 pieza
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6156.11.51.44534644022969353-42431 pieza
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6156.12.01.44534644022976353-42511 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Broca de carburo Longitud total(mm) 51 Número contenido en un paquete 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico