(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Herramienta pequeña (barra sólida de carburo de diámetro pequeño) Barra de bolos

Herramienta pequeña (barra sólida de carburo de diámetro pequeño) Barra de bolos
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: broca de carburo
· Nariz R (mm): 0.2
· Número contenido en un paquete: 1 pieza

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MTR3R0.2L10
MTR3R0.2L15
MTR4R0.2L10
MTR4R0.2L15
MTR5R0.2L15
MTR5R0.2L22
MTR6R0.2L15
MTR6R0.2L22
MTR8R0.2L15
MTR8R0.2L22
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro mínimo del agujero
(mm)
Código JAN Trusco Code Número contenido en un paquete
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

393103.14534644022525354-74181 pieza
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

393153.14534644022532354-74261 pieza
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

514104.14534644022549354-74341 pieza
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

514154.14534644022556354-74421 pieza
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

515155.14534644022563354-74511 pieza
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

515225.14534644022570354-74691 pieza
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

516156.14534644022587354-74771 pieza
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

516226.14534644022594354-74851 pieza
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

648158.14534644022600354-74931 pieza
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

648228.14534644022617354-75071 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Broca de carburo Nariz R(mm) 0.2 Número contenido en un paquete 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico