(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Herramienta pequeña (barra sólida de carburo de diámetro pequeño) Barra de perfilado y bolos

Herramienta pequeña (barra sólida de carburo de diámetro pequeño) Barra de perfilado y bolos
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: broca de carburo
· Nariz R (mm): 0.2
· Número contenido en un paquete: 1 pieza

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MPR3R0.2L10
MPR3R0.2L15
MPR4R0.2L10
MPR4R0.2L15
MPR5R0.2L15
MPR5R0.2L22
MPR6R0.2L15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro mínimo del agujero
(mm)
Altura de la hoja
(mm)
Código JAN Trusco Code Número contenido en un paquete
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

393103.10.74534644022709353-42601 pieza
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

393153.10.74534644022716353-42781 pieza
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

514104.10.84534644022723353-42861 pieza
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

514154.10.84534644022730353-42941 pieza
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

515155.11.24534644022747353-43081 pieza
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

515225.11.24534644022754353-43161 pieza
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

516156.11.44534644022761353-43241 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Broca de carburo Nariz R(mm) 0.2 Número contenido en un paquete 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico