(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Aleación de titanio procesada para fresas de extremo de radio de alimentación alta (flautas múltiples)

Aleación de titanio procesada para fresas de extremo de radio de alimentación alta (flautas múltiples)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Es un molino final para el procesamiento de acabado de fondo de alta eficiencia. Reduce significativamente el tiempo de mecanizado y logra una alta precisión de acabado.
[Aplicaciones]
· Materiales de trabajo: aleación de titanio.
[Material]
· Carburo cementado
· Sin recubrimiento

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
HFC-TI-16
HFC-TI-20
HFC-TI-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Número de flautas
(hoja)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16616763-6946
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20820763-6954
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25825763-6962

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud de flauta (ℓ)(mm) 5 Modelo Radio Longitud total (L)(mm) 120

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico