(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Enrutador de corte de sarga con recubrimiento DIA (tipo de cuchilla múltiple / barra)

Enrutador de corte de sarga con recubrimiento DIA (tipo de cuchilla múltiple / barra)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Serie de enrutadores CFRP
[Aplicaciones]
· Material de trabajo: material compuesto
[Material]
· Carburo cementado

Producto estándar del fabricante
Forma de la cuchilla inferior: tipo de barra con múltiples flautas

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
DIA-DCE-6
DIA-DCE-8
DIA-DCE-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

619660763-6792
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

826870763-6806
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10321080763-6784

Cargando…

  1. 1

Información básica

Número de flautas(hoja) Bur End Modelo Cuadrado Revestimiento Dia Coat

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico