(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Enrutador recubierto DIA para CFRP (tipo 2 flauta / espiga)

Enrutador recubierto DIA para CFRP (tipo 2 flauta / espiga)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Serie de enrutadores CFRP
[Aplicaciones]
· Material de trabajo: material compuesto
[Material]
· Carburo cementado

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
DIA-HBC60-6
DIA-HBC60-8
DIA-HBC60-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

618668763-6822
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

824874763-6831
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10301080763-6814

Cargando…

  1. 1

Información básica

Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado Revestimiento Dia Coat
Ángulo de hélice (θ) Potente torsión (45 ° -60 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico