(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Enrutador para CFRP (tipo 2 flauta / espiga)

Enrutador para CFRP (tipo 2 flauta / espiga)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Serie de enrutadores CFRP
[Aplicaciones]
· Materiales de trabajo: materiales compuestos.
[Material]
· Carburo cementado

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
HBC60-6
HBC60-8
HBC60-10
HBC60-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

618668763-6920
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

824874763-6938
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10301080763-6903
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12361286763-6911

Cargando…

  1. 1

Información básica

Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado Revestimiento Sin recubrimiento
Ángulo de hélice (θ) Potente torsión (45 ° -60 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico