(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tira de banda P-919

Tira de banda P-919

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Un calibrador de tiras que permite pelar a la misma longitud cada vez presionando el cable contra la placa de respaldo.
[Caracteristicas]
· Longitud desmontable: 1-16 mm (con graduaciones en incrementos de 1 mm).
· Con una función de expulsión de chatarra y una guía de posición del orificio de la tira.
· Al establecer un orificio para la tira y colocar la guía de posición del orificio de la tira, los cables eléctricos se pueden ajustar sin problemas.
[Aplicaciones]
· Número de producto montable: P-960/963/967/968.
· Ideal para trabajos de pelado estándar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

P-919

Número de Parte
P-919
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Partes Parte aplicable P-960/963/967/968/945/946 Cuerpo principal: opción Opción
Explicación suplementaria Herramienta auxiliar para trabajos de pelado estándar con pelacables. Equipado con una función para expulsar semiautomáticamente la chatarra, permite la extracción continua sin estrés. Para la longitud de la tira, simplemente gire el tornillo de la perilla. Longitud de pelado: 1 a 16 mm.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo P-919 de la serie Tira de banda P-919.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico