(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bolso Tote B-722

Bolso Tote B-722

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Bolso Tote B-722
  • Bolso Tote B-722
  • Bolso Tote B-722
  • Bolso Tote B-722
  • Bolso Tote B-722
  • Descuento por volumen

Bolsa de alta capacidad con gran versatilidad.
[Caracteristicas]
· Una gran abertura que permite almacenar / recuperar objetos fácilmente.
· Se puede utilizar para transportar equipaje a granel.
[Aplicaciones]
· Dimensiones externas: 390 (W) X 350 (H) X 180 (D) mm.
· Dimensiones internas: 380 (W) X 295 (H) X 170 (D) mm.
· Peso: 650 g.
· Material: poliéster.
· La inserción de herramientas no está incluida.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

B-722

Número de Parte
B-722
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Otro Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) 390×180×350
Color de la caja Negro Masa(g) 650 Material Poliéster
Características Tiene una gran abertura que permite que las cosas se almacenen / recuperen fácilmente. Se puede utilizar para transportar equipaje a granel.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo B-722 de la serie Bolso Tote B-722.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico