(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

CoroMill Plura HD, fresa de extremo de carburo de radio sólido (corte cuadrado central, dureza: 48 HRC o menos)

CoroMill Plura HD, fresa de extremo de carburo de radio sólido (corte cuadrado central, dureza: 48 HRC o menos)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Dos veces la profundidad de corte que era convencionalmente posible
· Ideal para todo, desde corte de hombros hasta ranurado completo.
· Con líneas de borde reforzadas, asegura una larga vida del producto incluso con mecanizado intenso.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
2S342-0300-020-PA-1730
2S342-0300-050-PA-1730
2S342-0400-020-PA-1730
2S342-0400-050-PA-1730
2S342-0500-050-PA-1730
2S342-0500-100-PA-1730
2S342-0600-100-PA-1730
2S342-0800-050-PA-1730
2S342-0800-100-PA-1730
2S342-0800-200-PA-1730
2S342-1000-050-PA-1730
2S342-1000-100-PA-1730
2S342-1000-200-PA-1730
2S342-1200-050-PA-1730
2S342-1200-100-PA-1730
2S342-1200-200-PA-1730
2S342-1600-050-PA-1730
2S342-1600-100-PA-1730
2S342-1600-200-PA-1730
2S342-2000-100-PA-1730
2S342-2000-200-PA-1730
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud utilizable
(mm)
Cantidad máxima de corte
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.257677
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.557677
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.257699
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.557699
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.55761111
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15761111
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15761313
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.56381818
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16381818
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26381818
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.572102222
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

172102222
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

272102222
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

272122222
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

183122626
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

383122626
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.0588.91633.433.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

192163434
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

292163434
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1104204242
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2104204242

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Hierro fundido Numero de flautas(hoja) 4 Tipo radio
Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °) Tolerancia del diámetro del vástago h6 Ángulo de rampa máxima(°) 7

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico