(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

CoroMill Plura HD, fresa de extremo sólido de carburo (corte central cuadrado, dureza: 48 HRC o menos)

CoroMill Plura HD, fresa de extremo sólido de carburo (corte central cuadrado, dureza: 48 HRC o menos)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Cuadrado, corte central
· Dos veces la profundidad de corte que era convencionalmente posible
· Ideal para todo, desde corte de hombros hasta ranurado completo.
· Con líneas de borde reforzadas, asegura una larga vida del producto incluso con mecanizado intenso.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
2P342-0200-PA-1730
2P342-0300-PA-1730
2P342-0400-PA-1730
2P342-0600-PA-1730
2P342-0800-PA-1730
2P342-1000-PA-1730
2P342-1200-PA-1730
2P342-1400-PA-1730
2P342-1600-PA-1730
2P342-2000-PA-1730
2P342-2500-PA-1730
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud utilizable
(mm)
Corte máximo
(mm)
Ancho de chaflán de esquina
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

657550,10 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

657770,10 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

657990,10 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

65713130,10 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

86318180,10 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107222220,15 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

128326260,15 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

148330300,15 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

169234340,25 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2010442420,25 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2512152520,25 mm

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Hierro fundido Numero de flautas(hoja) 4 Tipo Cuadrado
Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °) Tolerancia del diámetro del vástago h6 Chaflán de esquina 45°
Ángulo de rampa máxima(°) 7

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico