(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

CoroMill Plura HD, fresa de extremo sólido de carburo (sin corte cuadrado central, dureza: 30 HRC o menos)

CoroMill Plura HD, fresa de extremo sólido de carburo (sin corte cuadrado central, dureza: 30 HRC o menos)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Dos veces la profundidad de corte que era convencionalmente posible
· Ideal para todo, desde corte de hombros hasta ranurado completo.
· Con líneas de borde reforzadas, asegura una larga vida del producto incluso con mecanizado intenso.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
2N342-0600-PC-1730
2N342-0800-PC-1730
2N342-1000-PC-1730
2N342-1200-PC-1730
2N342-1400-PC-1730
2N342-1600-PC-1730
2N342-2000-PC-1730
2N342-2500-PC-1730
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del cuello (D₄)
(mm)
Longitud utilizable
(mm)
Corte máximo
(mm)
Ancho de chaflán de esquina
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6575.720130,10 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8637.625180,10 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10729.530220,15 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

128311.436260,15 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

148313.338300,15 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

169215.242340,25 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

201041952420,25 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

251212463520,25 mm

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Hierro fundido Numero de flautas(hoja) 5 Tipo Cuadrado
Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °) Tolerancia del diámetro del vástago h6 Chaflán de esquina 45°
Ángulo de rampa máxima(°) 7

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico