(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

CoroMill Plura HD, fresa de extremo de carburo de radio sólido (con orificio de aceite cuadrado de corte central)

CoroMill Plura HD, fresa de extremo de carburo de radio sólido (con orificio de aceite cuadrado de corte central)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La lubricación interna proporciona buenas propiedades de descarga de viruta.
· Dos veces la profundidad de corte que era convencionalmente posible
· Ideal para todo, desde corte de hombros hasta ranurado completo.
· Con líneas de borde reforzadas, asegura una larga vida del producto incluso con mecanizado intenso.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
2S342-0600-050CMA-1740
2S342-0600-100CMA-1740
2S342-0800-050CMA-1740
2S342-0800-100CMA-1740
2S342-0800-150CMA-1740
2S342-0800-200CMA-1740
2S342-1000-050CMA-1740
2S342-1000-100CMA-1740
2S342-1000-150CMA-1740
2S342-1000-200CMA-1740
2S342-1000-300CMA-1740
2S342-1200-050CMA-1740
2S342-1200-100CMA-1740
2S342-1200-150CMA-1740
2S342-1200-200CMA-1740
2S342-1200-300CMA-1740
2S342-1600-050CMA-1740
2S342-1600-100CMA-1740
2S342-1600-200CMA-1740
2S342-1600-300CMA-1740
2S342-1600-400CMA-1740
2S342-1600-500CMA-1740
2S342-2000-100CMA-1740
2S342-2000-200CMA-1740
2S342-2000-300CMA-1740
2S342-2000-400CMA-1740
2S342-2000-500CMA-1740
2S342-2000-635CMA-1740
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud utilizable
(mm)
Cantidad máxima de corte
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15761313
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15761313
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.56381818
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16381818
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.56381818
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26381818
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.572102222
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

172102222
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.572102222
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

272102222
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

372102222
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

272122222
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

183122626
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.583122626
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

283122626
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

383122626
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.7688.91633.433.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

192163434
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

292163434
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

492163434
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

492163434
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

492163434
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1104204242
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2104204242
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3104204242
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4104204242
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5104204242
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.35104204242

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Acero templado y revenido / Acero inoxidable Numero de flautas(hoja) 4 Tipo radio
Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °) Tolerancia del diámetro del vástago h6 Ángulo de rampa máxima(°) 5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico