(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Calibre trazador: punta de carburo, acero inoxidable

Calibre trazador: punta de carburo, acero inoxidable

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo: Calibradores estándar
· Método de visualización: Vernier (Cosa análoga)
· Longitud máxima de medición (rango de ajuste) (mm): 101 to 150
· Rango de medición (mm): 0–150
· Valor mínimo de lectura (mm): 0.05

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TVC-15S

 
Número de Parte
TVC-15S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pinza estándar Método de visualización Vernier (analógico) Longitud máxima de medición (selección de rango(mm) 101 a 150
Rango de medición(mm) 0–150 Valor mínimo de lectura(mm) 0.05 Material Acero inoxidable
Características Con punta de carburo (superficie de medición interior y exterior) Masa(g) 150 Aplicación Maneja tanto la medición como el marcado.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TVC-15S de la serie Calibre trazador: punta de carburo, acero inoxidable.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico