(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Medidor de altura - digital, VHS-D, VHS-30D/VHS-60D

Medidor de altura - digital, VHS-D, VHS-30D/VHS-60D

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • VHS-30D
  • VHS-60D
  • TI-8038: Indicador de marcación
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Medidor de altura
· Método de visualización: Digital
· Visualización mínima: 0.01
· Con/sin terminal de salida de datos de medición: No incluido
· Dimensión D (mm): 114

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
VHS-30D
VHS-60D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de medición
(mm)
Error instrumental
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
J
(mm)
Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

300±0.0453517251.51166.4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

600±0.0583717853.51407.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Medidor de altura Método de visualización Digital Valor mínimo de lectura 0.01
Terminal de salida para medir datos: con o sin NA D(mm) 114 E(mm) 66.5
F(mm) 82 G(mm) 35 H(mm) 15
I(mm) 59 Movimiento deslizante(mm) 10 Aplicación · La medición estable es posible utilizando un indicador de cuadrante. · Ideal para trazar
Material Escala a vernier: acero inoxidable / base: hierro fundido / trazador: con punta de carburo Características 1 · Los valores que se muestran en la pantalla de cristal líquido son grandes para una visión clara. Características 2 · Equipado con funciones preestablecidas para mostrar valores arbitrarios en posiciones arbitrarias
Accesorio · Brazo de soporte del indicador de cuadrante (TI-8038) para montar el indicador de cuadrante, trazador

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico