(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Martillo deslizante interno serie 224

Martillo deslizante interno serie 224

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • 224-1
  • 224-2
  • Descuento por volumen

· Longitud total (mm): 525
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el martillo deslizante interno serie 224, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

224-1

 
Número de Parte
224-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud total(mm) 525 Capacidad (diámetro interno)(mm) 12-35 Longitud de la garra (profundidad)(mm) 25
Ancho de diapositiva(mm) 305 Código JAN 4021176325656 Masa(g) 1500

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 224-1 de la serie Martillo deslizante interno serie 224.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico