(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Extractor de brazo de dirección serie 204

Extractor de brazo de dirección serie 204

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Ancho de garra (mm): 24
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el extractor de brazo de dirección serie 204, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

204-1

 
Número de Parte
204-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Capacidad (excluyendo el exterior)(mm) 15-80 Longitud del brazo (profundidad)(mm) 90 Espesor de la garra(mm) 6-10
Ancho de la garra(mm) 24 Tamaño de la cabeza del perno central(mm) 19 Tamaño del perno central(mm) M18X1.5X105
Diámetro del perno central(mm) 18 Diámetro de la punta del perno central(ø mm) 9 Capacidad de carga máxima(t) 5
Código JAN 4021176028243 Masa(g) 1300 Nota Número de pieza del perno central: 618105, número de pieza del hombro: 204-1-T, número de pieza del brazo: 204-1-90-P, número de pieza de la abrazadera lateral: 204101

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 204-1 de la serie Extractor de brazo de dirección serie 204.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico